text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Material

Bucha 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Esfera 1.4034 (corresponde a AISI 420).

Mola .



Trava rosca nylon.

Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca

Outros clientes também compraram