Alavanca excêntrica regulável aço inoxidável com polimento eletrolítico 04233-05120A1X20
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Ajuste de fixação preciso pode ser ajustado através de um fio fino
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versões: com polimento eletrolítico ou jateado
Unidade de venda
27,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca (inch)
10-32
H1=Altura
17
L=Comprimento da rosca
20
B1
13
Curso
S
1
D1
15,4
D2
8
Força
manual
FH N
100
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
11,2
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Arruela de pressão de plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro em aço inoxídável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo, arruela e parafuso prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.