Cam lever adjustable aluminium black powder coated 04233-05111A1X40
Sales unit
17,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread (inch)
10-32
H1=Height
17
L=thread length
40
B1
13
Clamping
force
F (kN)
2,5
D1
15,4
D2
8
H
11,2
Hand
force
FH N
100
Size
0
Thread type
external thread
Travel
S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.