Alavanca excêntrica regulável alumínio preto revestido a pó 04233-25111A4X50
Unidade de venda
21,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
108
A=Comprimento do cabo
96
B=Largura
33,3
D=Rosca (inch)
3/8-16
H1=Altura
28,5
L=Comprimento da rosca
50
B1
24
Curso
S
1,5
D1
27,1
D2
11
Força
manual
FH N
350
Força de
aperto
F (kN)
8
H
18
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó nas cores preto ou vermelho RAL 3003, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Prisioneiro e arruela em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.