Alavanca excêntrica regulável poliamida preto 04233-15211A1X30
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Ajuste de fixação preciso pode ser ajustado através de um fio fino
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
Unidade de venda
9,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
79,6
A=Comprimento do cabo
71,5
B=Largura
22
D=Rosca (inch)
10-32
H1=Altura
23,4
L=Comprimento da rosca
30
B1
16
Curso
S
1,15
D1
18,1
D2
9
Força
manual
FH N
125
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
14
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.