Alavanca excêntrica aço inoxidável com polimento eletrolítico 04232-05120AE
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica, indústria alimentícia
- Também são adequados para uso na indústria alimentícia (resistente à corrosão)
- Percepção háptica melhorada através da superfície eletroliticamente polida ou jateada
Unidade de venda
19,73 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca (inch)
8-32
H1=Altura
17
B1
13
Chave de aço
1.4308
Curso
S
1
D1
15,4
D2
8
Força
manual
FH N
100
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
11,2
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca fêmea
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo de alavanca 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo, arruela 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem proteção anticorrosiva.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.