Alavanca excêntrica alumínio preto revestido a pó 04232-05111A1
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho rubi
Unidade de venda
12,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca (inch)
10-32
H1=Altura
17
B1
13
Curso
S
1
D1
15,4
D2
8
Força
manual
FH N
100
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
11,2
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo de alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca revestida a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.