Alavanca excêntrica alumínio vermelho rubi RAL 3003 revestido a pó 04232-95014AE
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho rubi
Sales unit
8,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
ruby red RAL3003
Component
material
steel
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
36,2
B=Width
14,4
D=Thread (inch)
8-32
H1=Height
13
B1
11,5
Clamping
force
F (kN)
1,5
D1
12
D2
6
H
9
Hand
force
FH N
90
Size
9
Thread type
internal thread
Travel
S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo de alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Arruela em aço, classe de resistência 5.8, ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca revestida a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.