text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
revestido a pó
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
108
A=Comprimento do cabo
96
B=Largura
33,3
D=Rosca (inch)
3/8-16
H1=Altura
28,5
L=Comprimento da rosca
25
B1
24
Curso S
1,5
D1
27,1
D2
11
Força manual FH N
350
Força de aperto F (kN)
8
H
18
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Cabo da alavanca em alumínio fundido EN AC-46200.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca revestida a pó na cor preta.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram