text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
preto
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
79,6
A=Comprimento do cabo
71,5
B=Largura
22
D=Rosca (inch)
10-32
H1=Altura
23,4
L=Comprimento da rosca
50
B1
16
Curso S
1,15
D1
18,1
D2
9
Força manual FH N
125
Força de aperto F (kN)
2,5
H
14
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
Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência). Este processo pode levar à redução da força de aperto.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram