text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
com polimento eletrolítico
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
59,1
A=Comprimento do cabo
52,3
B=Largura
18
D=Rosca (inch)
10-32
H1=Altura
17,2
L=Comprimento da rosca
30
B1
13
Chave de aço
1.4404
Curso S
1
D1
13,8
D2
8
Força manual FH N
100
Força de aperto F (kN)
2,5
H
11,4
Tamanho
0
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
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material

Versão em aço inoxidável A1:

Cabo da alavanca de aço inoxidável 1.4308 (corresponde ao AISI 304).

Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.

Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).



Versão em aço inoxidável A4:

Cabo da alavanca de aço inoxidável .

Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.

Pino de eixo e parafuso prisioneiro de aço inoxidável .

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram