text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Main material
stainless steel
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread (inch)
8-32
H1=Height
17,2
B1
13
Clamping force F (kN)
2,5
D1
15,4
D2
8
H
11,4
Hand force FH N
100
Size
0
Steel code
1.4308
Thread type
internal thread
Travel S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034 (corresponde a AISI 420), endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Otros clientes también compraron