text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
jateado
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
27,5
A=Comprimento do cabo
22
B=Largura
13,8
D=Rosca (inch)
6-32
H1=Altura
13,5
B1
11,5
Chave de aço
1.4308
Curso S
1
D1
12
D2
6
Força manual FH N
50
Força de aperto F (kN)
0,5
H
9
Tamanho
7
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034 (corresponde a AISI 420), endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.
Indicação
A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram