Alavanca excêntrica regulável aço inoxidável com polimento eletrolítico 04233-05440A1X30
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Ajuste de fixação preciso pode ser ajustado através de um fio fino
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versões: com polimento eletrolítico ou jateado
Sales unit
38,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
electropolished
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread
10-32
H1=Height
17,2
L=thread length
30
B1
13
Clamping
force
F (kN)
2,5
D1
15,4
D2
8
H
11,4
Hand
force
FH N
100
Size
0
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
Travel
S
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
Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.