text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
jateado
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
108
A=Comprimento do cabo
96
B=Largura
33,3
D=Rosca (inch)
3/8-16
H1=Altura
28,8
L=Comprimento da rosca
30
B1
24
Chave de aço
1.4308
Curso S
1,5
D1
27
D2
11
Força manual FH N
350
Força de aperto F (kN)
8
H
18,3
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Cabo da alavanca 1.4308.

Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.

Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Versão em aço inoxidável A1:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão endurecida.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.

Versão em aço inoxidável A4:
Cabo da alavanca eletroliticamente polido ou jateado.
Arruela de pressão niquelada quimicamente.
Pino de eixo e prisioneiro com superfície sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.

A superfície de fixação da arruela de pressão é levemente lubrificada no fornecimento.
A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA e, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought