text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
revestido a pó
Cor do corpo básico
preto RAL 9005
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
108
A=Comprimento do cabo
96
B=Largura
33,3
D=Rosca (inch)
3/8-16
H1=Altura
28,8
L=Comprimento da rosca
40
B1
24
Curso S
1,5
D1
25
D2
11
Força manual FH N
350
Força de aperto F (kN)
8
H
18,3
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material

Cabo da alavanca de alumínio EN AC-46200.

Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.

Pino de eixo de aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca revestido a pó cor preta ou vermelha, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo, parafuso prisioneiro em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram