Alavanca excêntrica alumínio vermelho RAL 3020 revestido a pó 04232-10-15114A2X40
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho rubi
Unidade de venda
15,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
revestido a pó
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
79,2
A=Comprimento do cabo
70,4
B=Largura
21,5
D=Rosca (inch)
1/4-20
H1=Altura
22,2
L=Comprimento da rosca
40
B1
15
Curso
S
1,2
D1
16
D2
9
Força
manual
FH N
120
Força de
aperto
F (kN)
4
H
14,7
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material
Cabo da alavanca de alumínio EN AC-46200.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca revestido a pó cor preta ou vermelha, ambos com estrutura fina.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo, parafuso prisioneiro em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo, parafuso prisioneiro em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.