Alavanca excêntrica poliamida preto 04232-14-15311A1X30
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho tráfego
Unidade de venda
€12.11
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
preto
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
79,6
A=Comprimento do cabo
71,5
B=Largura
22
D=Rosca (inch)
10-32
H1=Altura
23,2
L=Comprimento da rosca
30
B1
16
Curso
S
1,15
D1
16
D2
9
Força
manual
FH N
125
Força de
aperto
F (kN)
2,5
H
14
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material
Handle PA 6.6 fibreglass reinforced plastic
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Stud steel, grade 5.8 or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud blue-passivated or bright stainless steel.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud blue-passivated or bright stainless steel.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.