text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
vermelho RAL 3020
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
110
A=Comprimento do cabo
100
B=Largura
33
D=Rosca (inch)
3/8-16
H1=Altura
27,9
L=Comprimento da rosca
30
B1
24,2
Curso S
1,5
D1
25
D2
11
Força manual FH N
170
Força de aperto F (kN)
5
H
16,3
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material

Handle PA 6.6 fibreglass reinforced plastic
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Stud steel, grade 5.8 or stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).

Version
Grip black or traffic red RAL3020.
Thrust washer black.
Hinge pin bright.
Stud blue-passivated or bright stainless steel.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram