Alavanca excêntrica regulável poliamida vermelho RAL 3020 04233-06-252184A3X25
- As alavancas excêntricas são usadas para fixação rápida e sem torque de peças
- Vantagem: a peça de trabalho não precisa ser adicionalmente protegida
- Campos de aplicação: engenharia mecânica e montagem, tecnologia de reabilitação e médica
- Versão em ações ou aço inoxidável
- Cor: preto ou vermelho tráfego
Unidade de venda
11,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
110
A=Comprimento do cabo
100
B=Largura
33
D=Rosca (inch)
5/16-18
H1=Altura
27,9
L=Comprimento da rosca
25
B1
24,2
Curso
S
1,5
D1
25
D2
11
Força
manual
FH N
170
Força de
aperto
F (kN)
5
H
16,3
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Descrição do produto
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material
Cabo da alavanca de plástico PA 6.6 reforçado com fibra de vidro.
Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.
Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.
Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8. ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.