text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca excêntrica
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
poliamida
Cor do corpo básico
vermelho RAL 3020
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
110
A=Comprimento do cabo
100
B=Largura
33
D=Rosca (inch)
3/8-16
H1=Altura
27,9
L=Comprimento da rosca
25
B1
24,2
Curso S
1,5
D1
25
D2
11
Força manual FH N
170
Força de aperto F (kN)
5
H
16,3
Tamanho
2
Tipo de rosca
rosca macho
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Descrição do produto
A alavanca excêntrica possui uma arruela de pressão plástica otimizada tecnicamente.
A arruela de pressão é feita de um plástico especial de alto desempenho que garante uma excelente resistência ao desgaste e à fadiga.
Material

Cabo da alavanca de plástico PA 6.6 reforçado com fibra de vidro.

Arruela de pressão de termoplástico de alto desempenho, reforçada com fibra de carbono.

Pino de eixo de aço inoxidável 1.4305.

Parafuso prisioneiro de aço, classe de resistência 5.8. ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação
Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Acessórios
Para superfícies de contato ligeiramente curvas, pode ser encomendado uma arruela adicional de aço inoxidável 04234, como opção.
Esta pode ser instalada como uma arruela intermediária entre a arruela de pressão e a superfície de contato.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram