text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Indicação
O comprimento L é especificado com a ponta elevada em 1/8″.

Forma A:
A versão lisa tem uma tampa de alumínio removível que protege a peça de trabalho contra danos.
Forma B:
A versão recartilhada garante melhor suporte à peça de trabalho.
Indicação de desenho
A) Versão lisa
B) Versão recartilhada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram