Grampo escalonado aço temperado peça endurecida e brunida 04070-01-COL36
- Para uso com blocos escalonados de fixação universal
- de altura regulável
Unidade de venda
16,86 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo
Versão 1
escalonado
Material
do corpo
básico
aço temperado
Superfície
Corpo básico
peça endurecida e brunida
A em polegadas
0.500
Adequado para
1/4, 5/16, 3/8
B2 em polegadas
1.000
E1 em polegadas
0.844
E2 em polegadas
0.813
L em
polegadas
2.500
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.