text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Grampo
Material do corpo básico
aço temperado
Superfície Corpo básico
peça endurecida e brunida
A em polegadas
4.000
Adequado para
3/4
C em polegadas
1.063
D em polegadas
1.344
F em polegadas
1.500
G em polegadas
0.750
H em polegadas
0.340
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça cementada e brunida.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought