text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
A1=Handle length
75
A=Handle length
65,2
H3=handle height
41,9
L=thread length
40
X=thread
1/4-20
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
No. of teeth
12
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Pino roscado em aço.
Versão
Aço passivado azul.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought