Clamping lever ECO plastic traffic red RAL 3020 06613-03-2A184
- Desengate pressionando
- Contorno de manípulo fechado sem cantos ou bordas de interferência
Sales unit
3,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping lever
Version 1
ECO
Main
material
plastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
brass
Surface finish
component
bright
A1=Handle length
75
A=Handle length
65,2
H3=handle height
41,9
T=thread depth
8
X=thread
10-32
B
10,5
D
13,5
D1
18,8
D2
19,5
H
27,4
H1
5,5
H2
20,7
H4
38
No. of
teeth
12
Size
2
Thread type
internal thread
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Cabo da alavanca e aplicação de termoplástico reforçado.
Bucha em latão ou aço.
Bucha em latão ou aço.
Versão
Superfície em latão sem tratamento.
Aço passivado azul.
Aço passivado azul.
Modo de operação
O cabo da alavanca é engatado no encaixe dentado no estado não acionado, permitindo que a rosca seja fixada ou afrouxada. Por meio da pressão do cabo da alavanca, ele pode ser reposicionado e novamente engatado na coroa dentada por meio da força da mola.
Sob consulta
Versões especiais.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.