acetinado
Cor do corpo básico
vermelho rubi RAL 3003
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
31
L=Comprimento da rosca
50
X=Rosca (inch)
10-24
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
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
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico e estrutura fina.
Peças de aço brunido.
Indicação
Cores fornecidas em série:
vermelho RAL 3003 de estrutura fina.

Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram