Alavanca de aperto plástico black grey RAL 7021 06600-1A11
- The KIPP clamping lever stands for reliability, stability and versatility
- Makes it easier to clamp individual components and complete machine parts
- Application fields: machine construction, plant construction, rehabilitation and medical technology, furniture industry
Unidade de venda
€4.93
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
grafite RAL 7021
Material
dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
30
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
10-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Quantidade
de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Version
Steel parts black oxidised.
On request
Other threads and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.