plástico
Cor do corpo básico
grafite RAL 7021
Material dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
91,5
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
53,5
T=Profundidade do filete da ro
14
X=Rosca (inch)
3/8-16
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Sob consulta
Other threads and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought