Alavanca de aperto plástico vermelho RAL 3020 06600-1AE84
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
Sales unit
4,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
plástico
Cor
do corpo
básico
vermelho RAL 3020
Material
dos componentes
aço
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
30
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
8-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Quantidade
de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.