text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
A1=Handle length
91,5
A=Handle length
80
H3=handle height
53,5
L=thread length
30
X=thread (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21,5
D2
23
H
37
H1
10
H2
24
H4
58
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Peças de aço brunido.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought