plástico
Cor do corpo básico
verde RAL 6032
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
47
A=Comprimento do cabo
40
H3=Altura do cabo
30
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca (inch)
10-32
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
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
Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças de aço em aço inoxidável, 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram