text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca de aperto
Material do corpo básico
zinco
Cor do corpo básico
preto acetinado
Material dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
46
A=Comprimento do cabo
39
H3=Altura do cabo
32,5
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
10-24
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Quantidade de dentes
16
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta
Outras tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram