com polimento eletrolítico
Material dos componentes
aço inoxidável
A=Comprimento do cabo
83
H3=Altura do cabo
65
T=Profundidade do filete da ro
17
X=Rosca (inch)
5/16-18
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Quantidade de dentes
24
Tamanho
1
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Cabo da alavanca em aço inoxidável 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca em aço inoxidável com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais adicionais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram