jateado
Material dos componentes
aço inoxidável
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
L=Comprimento da rosca
30
X=Rosca (inch)
1/4-20
A1
74,5
B
10
Chave de aço
1.4305
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308 (corresponde ao AISI 304).
Demais peças de aço 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado.
Peças de aço com superfícies sem tratamento.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram