text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca de aperto
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Cor do corpo básico
prata metálico
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
37
A=Comprimento do cabo
30
H3=Altura do cabo
30
T=Profundidade do filete da ro
9
X=Rosca (inch)
8-32
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Quantidade de dentes
16
Tamanho
0
Tipo de rosca
rosca fêmea
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Indicação
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Sob consulta
Outras roscas fêmea, cores, bem como versões especiais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought