text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca de aperto
Material do corpo básico
zinco
Cor do corpo básico
prata metálico
Material dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
110
H3=Altura do cabo
79
T=Profundidade do filete da ro
23
X=Rosca (inch)
1/2-13
A1
126
D
23
D1
30
D2
31
D3
22
H
49
H1
12
H2
32
H4
84
Quantidade de dentes
26
Tamanho
5
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
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought