text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Alavanca de aperto
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
acetinado
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
brunido
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
54,5
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Quantidade de dentes
22
Tamanho
3
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
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
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
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought