text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Clamping lever
Main material
zinc
Surface finish body
satin finish
Main colour
orange RAL 2004
Component material
steel
Surface finish component
black oxidised
A1=Handle length
91
A=Handle length
80
H3=handle height
54,5
L=thread length
50
X=thread (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
No. of teeth
22
Size
3
Thread type
external thread
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
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Version
Handle powder-coated.
Steel parts black oxidised.
Note for ordering
Screws from 70 mm long have 60 mm long threads.
Note
Standard colours are:
orange RAL 2004, ruby red RAL 3003, silver metallic.

Where L ≥ 60 mm the thread length is 60 mm.
On request
Other threads, screw lengths, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Drawing reference
1) flat point DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram