Alavanca de aperto zinco vermelho rubi RAL 3003 revestimento plástico 06461-2A427X20
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
12,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Cor
do corpo
básico
vermelho rubi RAL 3003
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
L=Comprimento da rosca
20
X=Rosca (inch)
3/8-16
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Peças de aço com acabamento natural.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Fornecidos em série:
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Laranja RAL 2004, vermelho rubi RAL 3003, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.