prata metálico
Material dos componentes
aço inoxidável
A=Comprimento do cabo
64
H3=Altura do cabo
45,5
L=Comprimento da rosca
40
X=Rosca (inch)
1/4-20
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.


Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, outras cores, bem como versões especiais adicionais.
A medida ”H1” pode ser fornecida em outros comprimentos mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram