prata metálico
Material dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
95
H3=Altura do cabo
67
L=Comprimento da rosca
80
X=Rosca (inch)
3/8-16
A1
108
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
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
Aço brunido.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram