Alavanca de aperto zinco preto acetinado 06430-2A31X45
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Cor: preto acetinado ou prata metálico
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
10,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Material
do corpo
básico
zinco
Cor
do corpo
básico
preto acetinado
Material
dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
64
H3=Altura do cabo
45,5
L=Comprimento da rosca
45
X=Rosca (inch)
5/16-18
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Aço brunido.
Aço brunido.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Preto acetinado, prata metálico.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.