preto acetinado
Material dos componentes
aço
A=Comprimento do cabo
64
H3=Altura do cabo
45,5
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca (inch)
3/8-16
A1
73
D
13,5
D1
18
D2
18,5
D3
15,5
H
28,5
H1
6,5
H2
16,5
H4
49,5
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
Aço brunido.
Indicação
Fornecidos em série:
Preto acetinado, prata metálico.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought