text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com capa de proteção
Material do corpo básico
zinco
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
Cor do corpo básico
laranja RAL 2004
Material dos componentes
aço inoxidável
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
A1=Comprimento do cabo
74,5
A=Comprimento do cabo
65
H3=Altura do cabo
42,5
L=Comprimento da rosca
25
X=Rosca (inch)
1/4-20
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).

Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma X foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Fornecimento em série:
laranja RAL 2004.

Se a medida L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponde a 60 mm.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought