Alavanca de aperto com capa de proteção zinco laranja RAL 2004 revestimento plástico 06461-93A32X60
- A alavanca de aperto é sinônimo de confiabilidade, estabilidade e versatilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Ponta protetora contra poeira e sujeira
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Unidade de venda
18,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de aperto
Versão 1
com capa de proteção
Material
do corpo
básico
zinco
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
Cor
do corpo
básico
laranja RAL 2004
Material
dos componentes
aço inoxidável
A1=Comprimento do cabo
91
A=Comprimento do cabo
80
H3=Altura do cabo
54,5
L=Comprimento da rosca
60
X=Rosca (inch)
5/16-18
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41,5
H1
10
H2
24
H4
58,5
Quantidade
de dentes
22
Tamanho
3
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
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Ponta protetora em aço inoxidável 1.4305 (corresponde a AISI 303).
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma X foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Fornecimento em série:
laranja RAL 2004.
Se a medida L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponde a 60 mm.
Fornecimento em série:
laranja RAL 2004.
Se a medida L ≥ 60 mm, o comprimento da rosca corresponde a 60 mm.
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
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.