text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alavanca de fixação
Versão 1
plana
Forma
0°
Tipo da forma
0°
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
Material dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
102
T=Profundidade do filete da ro
18
X=Rosca (inch)
1/4-20
Classe de resistência
5.8
D
13,5
D1
33
D2
25
D3
10
H
19
H1
2
H2
12
H3
23
Modo de fixação
rosca fêmea
Quantidade de dentes
26
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
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram