text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
0°
Form definition
0°
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
plastic
A=Handle length
148
L=thread length
60
X=thread (inch)
5/8-11
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
Grade
5.8
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Kind of fastening
internal thread
No. of teeth
26
Size
3
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
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram