Alavanca de fixação plana aço brunido 06400-3A62X50
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Ideal para espaços limitados
- Design plano oferece benefícios adicionais de segurança
Unidade de venda
37,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Alavanca de fixação
Versão 1
plana
Forma
15°
Tipo
da forma
15°
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
brunido
Material
dos componentes
plástico
A=Comprimento do cabo
145
L=Comprimento da rosca
50
X=Rosca (inch)
5/8-11
A2
15
Classe de resistência
5.8
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Modo de fixação
rosca fêmea
Quantidade
de dentes
26
Tamanho
3
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
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
peça brunida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.