Tension lever steel plastic-coated 06380-1A42X40
- A alavanca de fixação é sinônimo de confiabilidade e alta estabilidade
- Facilita prender e a fixação de componentes individuais, bem como peças completas de máquinas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, tecnologia de reabilitação e médica, indústria de móveis
- Forma: 0°
- Diferentes tamanhos da rosca e comprimentos de alças
Sales unit
22,45 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Form
0°
Form definition
0°
Main
material
steel
Surface finish
body
plastic-coated
Component
material
plastic
A=Handle length
92
L=thread length
40
X=thread (inch)
3/8-16
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Kind of fastening
external thread
No. of
teeth
22
Size
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
Botão esférico de plástico preto.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
com revestimento plástico e estrutura fina, preto.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.